Tampas de cubo

Para veículos comerciais pesados, a tampa do cubo fornece a vedação definitiva entre o rolamento da roda e o ambiente externo. A SKF tem uma variedade de tampas de cubo, projetadas para proteger os componentes do rolamento durante uma vida útil mais longa.

Vários recursos adicionais, como janela de nível de óleo ou parafusos montados previamente, foram projetados para facilitar a montagem e a operação.

Recursos
  • O anel integrado de alumínio distribui a carga de forma homogênea
  • A aresta de pressão moldada melhora a capacidade de vedação
  • Modelo comprovado com plugue central de ventilação
  • O plugue lateral incorpora o anel em O para uma proteção extra contra vazamentos e ímã que prende partículas metálicas
  • Parafusos revestidos e pré-montados incluídos
  • A janela de nível de óleo é fundida ao corpo
  • As vedações de válvulas estilo guarda-chuva patenteadas impedem contaminação

Vantagens
  • Projeto robusto e leve
  • Resistente contra impactos, intempéries, produtos químicos, raios UV e ozônio
  • Proteção superior contra pedras que batem e voltam e docas inundadas
  • Compatível com todos os lubrificantes comuns
  • Vida útil estendida de rolamentos e unidades de cubo
  • Podem ser integradas a sistemas de calibração central de pneus

SKF logo