Vedações para a extremidade da roda

Vedações em rolamentos de roda são fundamentais para determinar a vida útil da unidade. Se a vedação permite que contaminantes externos entrem no rolamento ou que o lubrificante escape do rolamento, o resultado será uma falha prematura.

As vedações com óleo e graxa na extremidade da roda oferecem desempenho aprimorado em uma grande variedade de temperaturas e ambientes de fluido, além de uma vida útil mais longa sob praticamente todas as condições de estradas e condução de veículos.

Os recursos personalizados dos modelos, os procedimentos de teste e a experiência abrangente de produção da SKF permitem desenvolver os mais avançados modelos para impedir a entrada de contaminação da estrada nos rolamentos e reter o lubrificante.

No caso de aplicações de extremidade de roda, fornecemos vedações para:
  • Carros e caminhões leves
  • Caminhões pesados e aplicações fora da estrada
  • Motocicletas e veículos de recreacionais

SKF logo