SKF SCOTSEALS para a extremidade da roda de caminhões

Comprovadas como padrão no setor de trabalhos pesados, as unidades de SKF SCOTSEAL estão disponíveis em uma variedade de modelos adequados aos diversos requisitos de aplicações dos clientes.

A linha começa com o SKF SCOTSEAL clássico para gravidade de nível médio. Para demandas mais altas de vedação, o SKF SCOTSEAL Longlife e o SKF SCOTSEAL Plus XL são os ideais.

Todos usam um modelo tipo cassete totalmente integrado com materiais elastoméricos especialmente desenvolvidos e várias geometrias de lábio de vedação para fornecer vida útil e confiabilidade excelentes nas condições operacionais para os quais foram desenvolvidos.

Recursos
  • Modelo integrado (vedação e luva de desgaste fornecidas como unidade não separável)
  • Exclusão aprimorada de sujeira
  • Materiais elastoméricos especialmente formulados, compatíveis com lubrificantes minerais e sintéticos
  • Serve para várias combinações de cubo/eixo de roda mais comuns
  • Capacidade de reter óleo ou graxa

Vantagens
  • Compatibilidade alta de fluidos com pacotes de aditivos de óleo
  • Grandes variações de temperatura
  • Longa vida útil – confiabilidade ampliada
SKF logo