Flexibilidade de fabricação

O modelo de produção único da SKF pode responder rapidamente às suas necessidades de fornecimento, caso sejam necessários grandes volumes ou apenas uma vedação para diversas vedações padrão ou personalizadas.

A tecnologia de produção de vedações moldadas permite uma produção econômica de vedações em grandes volumes. A SKF apresenta grande competência em tecnologias de moldagem por compressão, injeção e transferência, e o método adequado será usado para atender às demandas do cliente. As vedações de diâmetros maiores são produzidas a partir de elastômeros ou poliuretanos. A SKF pode produzir muitos modelos de vedação, como vedações com caixa metálica, vedações de diâmetro externo em borracha com inserções de metal, reforçados com tecido, assim como todos os tipos em borracha que permite a personalização de vedações de diâmetro grande de acordo com o requisito do setor. Uma das especialidades é a vedação baseado em poliuretano que pode ser instalado no local para reduzir o tempo de parada.

A tecnologia SKF SEAL JET, usada para a fabricação de vedações usinadas, baseia-se no software proprietário e em ferramentas especiais desenvolvidas pela SKF para a usinagem de diferentes polímeros, especialmente os poliuretanos. Sem nenhum custo de moldagem, ela permite a produção rápida e flexível de protótipos para aplicações inovadoras, séries de baixo volume e vedações para substituição. Essa capacidade de usinagem dentro do prazo e na hora certa pode oferecer peças únicas de vedações de alta qualidade.

Seja qual for a tecnologia de fabricação usada, você sempre receberá um produto SKF de alta qualidade.
SKF logo