Desenvolvimento de materiais

Um dos elementos mais importantes na tecnologia de vedação é a seleção de materiais adequados para as tarefas desafiadoras. As vedações devem resistir a temperaturas, forças e pressões cada vez mais altas. As propriedades específicas de lubrificantes e meios também devem ser consideradas. Alguns meios exigem conformidade regulatória rígida, como em aplicações do setor de alimentos e bebidas, enquanto em outros casos, fluidos hidráulicos biodegradáveis de nova geração ou combustíveis alternativos para aplicações automotivas exigem consideração especial.

A SKF tem a capacidade de projetar vedações em uma ampla variedade de materiais, entre elastômeros, poliuretano, termoplásticos e materiais especiais. Os materiais proprietários proporcionam a solução certa para várias aplicações. Para obter mais informações, consulte a seção de materiais
SKF logo