Conhecimento do sistema

A SKF oferece soluções baseadas em uma compreensão sólida do sistema de vedação e de sua capacidade de desenvolvimento de materiais, projetos de produtos e processos, softwares de teste e proprietários.

No projeto de soluções, os engenheiros da SKF também se beneficiam de um novo software de projeto proprietário que foi desenvolvido para descrever e caracterizar o comportamento não linear dos materiais das vedações e para auxiliar a prever o desempenho de vedação sob diversas condições.
SKF logo