Teste e análise

A otimização dos produtos, soluções e serviços do sistema é um processo contínuo e sistemático que inclui procedimentos de testes extensivos de última geração realizados com extremo cuidado. Dados de milhares de testes de vedação conduzidos anualmente alimentam o banco de dados da SKF com valiosos conhecimentos, proporcionando uma ampla base de conhecimentos empíricos de análises de falha, referências de mercado e um fluxo consistente de novos produtos e soluções inovadoras.

A gama inclui testes de durabilidade, ambiental acelerado, exclusão de contaminações, corrosão por névoa salina, fratura a frio, taxa de bomba, torque de fricção, desgaste a seco e compatibilidade dos materiais. A SKF também conta com testes desenvolvidos para aplicações específicas projetados para simular condições de trabalho reais do produto montado na aplicação real do cliente. Testes para aplicações dinâmicas são monitorados continuamente para verificar os parâmetros, como temperatura do retentor, força de atrito, vazamento de óleo e diversas outras condições de teste. As amostras são analisadas de forma a caracterizar modos de falha com o uso de instrumentação de última geração.

A Análise por elementos finitos (FEA) proporciona aos desenvolvedores da SKF uma ferramenta para realizar simulações de praticamente qualquer condição de funcionamento, com diferentes geometrias de vedação, a fim de identificar áreas críticas no projeto do vedação. Isso permite que a SKF desenvolva consistentemente novas soluções para qualquer tipo de setor e aplicação.

A SKF possui uma rede internacional de instalações de testes para analisar as diferentes variáveis nas quais a vedação opera. Os laboratórios da SKF estão equipados com aparelhos de teste de alta pressão estática e pulsante capazes de gerar pressões de até 3 mil bar e temperaturas extremas de -40 °C a 150 °C. As instalações incluem uma instalação de teste de sala limpa que atende aos requisitos de tecnologias médicas.
SKF logo