SKF Spectraseal

Os perfis SKF Spectraseal são usados predominantemente em requisitos de aplicações exigentes e extremas em que elastômeros ou termoplásticos convencionais moldados não podem ser usados devido a limitações do material. Condições de aplicação, tais como:
  • Temperaturas extremas: desde temperaturas criogênicas até +290 °C (+550 °F)
  • Baixo atrito: aplicação sensível ao atrito, como válvulas ou pressostatos que devem operar com uma carga de mola ou diferença de pressão muito leves
  • Presença de produtos químicos agressivos: a maioria dos materiais plásticos projetados usados, como os compostos à base de PTFE, apresenta compatibilidade de agentes praticamente universal
  • Gás de alta pressão: a maioria dos materiais projetados não apresenta descompressão explosiva, um problema comum em vários materiais à base de elastômero
  • Ambiente abrasivo ou não lubrificado: agentes como água, tinta , resinas e lama de perfuração podem ser muito abrasivos a materiais de vedação à base de elastômero
  • Altas velocidades ou pressões de superfície: Devido às características de baixo atrito do material, é possível tolerar altas velocidades de superfície, mesmo sem lubrificação


SKF logo