Vedações estáticas

Além de anéis em "o" e de secção quadrada, a SKF oferece uma linha padrão de vedações usinadas especializadas para aplicações estáticas. A maioria desses perfis se encaixa em canais de anéis em "O" e podem ser substituídos facilmente sem qualquer retrabalho nas dimensões do mancal.

Fichas técnicas


Todos os perfis indicados são vedações usinadas padrão SKF. A SKF pode fabricar praticamente qualquer perfil em qualquer dimensão. 
SKF logo