Vedações de diâmetro grande

Conhecimento

O conhecimento e a experiência da SKF obtidos como resultado do relacionamento de longo prazo com nossos clientes são fatores importantes para entender e resolver seus requisitos de vedação de grande diâmetro e são essenciais para a alta qualidade das vedações usinadas da SKF.

Flexibilidade

Os clientes têm uma alta demanda de soluções de vedação usinada de grande diâmetro que sejam adequadas às aplicações de seu setor e produzidas em pequenas e médias quantidades. Para essas vedações, a SKF usa seu sistema exclusivo de fabricação: a produção em torno CNC de vedações com faixa de diâmetros de 540 a 4.000 mm e uma variação de diâmetro praticamente ilimitada de perfis de vedação soldados sem custos adicionais com ferramentas.

Solda no local

Vedações de grande diâmetro podem ser instaladas no local por meio da técnica especial em solda. G-ECOPUR é o material mais adequado para solda. A SKF cria juntas no local que atingem o desempenho de uma vedação sem fim.

Ao substituir as vedações de grande diâmetro para equipamento pesado, por exemplo, vedações de lâminas de rotores de turbinas Kaplan, vedações de conexão de flange, vedações para usinas de energia eólica, nossos clientes se beneficiam com
.
  • a redução no tempo de instalação
  • a redução de custos com conexões e 
  • a redução do tempo de parada da fábrica.

Processo

Nossos serviços não se limitam a desenvolver a melhor solução de vedação para suas aplicações, eles também produzem vedações usinadas personalizadas rápidas e econômicas. Isso inclui, se necessário, instalação no local por meio de nossos engenheiros de manutenção bem treinados e experientes.

Treinamento em solda de vedações

A SKF oferece equipamentos e treinamento adequado em solda de vedações. Com equipamento e conhecimento, nossos clientes podem trabalhar com soldas de vedações da SKF sem a ajuda de um engenheiro de manutenção no local.
SKF logo