Projeto do arranjo de vedação

Para obter um desempenho de vedação confiável, o diâmetro da assento do vedação (d1), sua largura (b1) e a largura operacional (B1) devem seguir os requisitos listados na tabela. A SKF também recomenda que a vedação encoste em um ressalto para simplificar o alinhamento.
Superfícies de apoio bem torneadas são adequadas para vedações de fixação axial. Os valores adequados para a rugosidade superficial são Ra 2,5 μm (115 µpol) e Rt 12 μm (480 µpol).
De maneira geral, após a instalação, as vedações de fixação axial CT apresentam uma fresta de aproximadamente 25 mm (1 pol) entre as extremidades. Devendo ser disposto na posição de 6 horas (fig. 1) para facilitar a instalação e a drenagem das contaminações.
Vedações de junta de topo também estão disponíveis em determinadas aplicações.
SKF logo