Modelos

As vedações de fixação axial SKF são fabricadas em dois modelos diferentes:
  • As vedações CT1 (fig. 1) apresentam um modelo básico, sendo presos por uma faixa de fixação. O deslocamento axial permitido máximo relativo às superfícies de apoio é de +2,4 mm (0,094 pol).
  • As vedações CT4 (fig. 2) são bem largas e foram projetadas com duas faixas de fixação. O deslocamento axial máximo relativo às superfícies de apoio é de +4,8 mm (0,189 pol).
SKF logo