Vedações de fixação axial

As vedações de fixação axial da SKF foram desenvolvidos para diâmetros de eixo grandes e muito grandes. Elas são adequadas para uso como vedações principais ou secundárias, em aplicações nas quais as vedações principais são submetidas a contaminações fluidas ou sólidas em excesso. As vedações de fixação axial não giram, mas vedam axialmente contra uma superfície de apoio rotativa.
As vedações de fixação axial SKF são feitas de tiras devidamente perfiladas de borracha nitrílica não reforçada e são presos firmemente por faixas de fixação em aço inoxidável. Eles estão disponíveis para diâmetros de eixo que variam entre 150 a 4600 mm (5,9 a 181 pol).
A variação padrão das vedações de fixação axial SKF destina-se a diâmetros de eixo com tamanho em polegadas. Como as vedações de fixação axial geralmente são instaladas com uma fresta de aproximadamente 25 mm (0,984 pol) entre as extremidades, eles também podem ser usados para diâmetros de eixo métricos.
SKF logo