Instruções de instalação

As vedações de fixação axial são fornecidas como bobinas enroladas. Elas são colocados em sua posição na sede do mancal e aparafusadas levemente. Elas são empurradas para frente, em direção à superfície de apoio, e a fresta (ou junta) entre as duas extremidades, sendo dispostas na posição de 6 horas (fig. 1). Por fim, os fixadores são apertados. O torque aplicado aos parafusos de fixação não deve ultrapassar 7 Nm.
SKF logo