Vedações tipo cassete

O modelo das vedações tipo cassete SKF Mudblock foi otimizado para oferecer excelente retenção tanto de graxa (fig. 1) quanto de óleo (fig. 2) e o máximo de proteção contra contaminações sólidas ou líquidas. As vedações são feitas sob encomenda para atender às demandas de cada aplicação específica.
As vedações SKF Mudblock são amplamente usadas em aplicações em ponta de roda, como eixos dianteiros e traseiros de, por exemplo:
  • tratores
  • maquinaria agrícola
  • equipamentos de construção
  • equipamentos florestais
  • caminhões fora-de-estrada
SKF logo