Modelos de vedação SKF Mudblock MUD5 e MUD7

Os modelos de vedações SKF MudBlock MUD5 e MUD7 são uma nova geração de unidades de vedação radiais de eixos desenvolvidas especificamente para aplicações pesadas em ambientes rigorosos e em condições operacionais rígidas.
As vedações SKF Mudblock MUD5 (fig. 1) foram desenvolvidos para aplicações lubrificadas com óleo e proporcionam recursos que incluem:
  • diâmetro externo metade metal, metade borracha para uma retenção confiável da vedação no furo e um desempenho de vedação aprimorado
  • lábio principal tensionado por mola com modelo de lábio SKF WAVE para movimento de bombeamento bidirecional
  • lábios axiais e auxiliares radiais para exclusão de contaminações
  • bucha de desgaste integrada, anelada para uma solução unificada e confiável que facilita a instalação e evita que ocorra danos nos lábios durante o transporte, manuseio e instalação
  • flap centrífugo para exclusão de contaminações
  • limpador que mantém a posição relativa entre a vedação e a bucha, além de funcionar como barreira contra contaminações
  • diâmetro interno de cobertura de borracha para alta capacidade de vedação e fácil instalação
As vedações SKF Mudblock MUD7 (fig. 2) foram desenvolvidas para aplicações lubrificadas com graxa e proporcionam recursos que incluem:
  • diâmetro externo metade metal, metade borracha para uma retenção confiável da vedação no furo e um desempenho de vedação aprimorado
  • diâmetro interno de cobertura de borracha para desempenho de vedação aprimorado e fácil instalação
  • bucha de desgaste integrada
  • modelo patenteado de lábio SKF para maior vida útil do rolamento
  • limpador que mantém a posição relativa entre a vedação e a bucha, além de funcionar como barreira contra contaminações
  • lábios radiais auxiliares para exclusão de contaminações
O modelo patenteado de lábio SKF possui uma geometria especial que combina um lábio tensionado por mola com um lábio axial. O modelo permite que o excesso de pressão na câmara do rolamento passe pelo lábio. Assim, o rolamento pode operar em temperaturas mais baixas, proporcionando uma vida útil estendida.
SKF logo