Vedações SKF Mudblock MUD11

Para aplicações lubrificadas com óleo

Vedação SKF Mudblock MUD11

O modelo de vedação SKF Mudblock MUD11 é uma nova geração de vedações de cassete, desenvolvida especificamente para aplicações pesadas lubrificadas com óleo em ambientes rigorosos e em condições operacionais difíceis.

As vedações SKF Mudblock MUD11 foram desenvolvidas para aplicações lubrificadas com óleo e proporcionam recursos que incluem:

  • diâmetro externo metade metal, metade borracha – melhora a vedação estática, a dissipação do calor e a retenção no mancal
  • um design de vedação unificado, de vários lábios
  • lábios axiais e auxiliares radiais para exclusão de contaminações
  • bucha de desgaste de aço inoxidável integrada, anelada para uma solução unificada e confiável que facilita a instalação e evita que ocorram danos nos lábios durante o transporte, manuseio e instalação
  • materiais elastômeros de alto desempenho
  • desempenho líder de mercado em termos de retenção de óleo
  • oferecem alta proteção contra contaminações sólidas e líquidas ao mesmo tempo que reduzem o atrito e ampliam a vida útil da vedação

Documentos relacionados

SKF logo