Vedações SKF Mudblock MUD7

Para aplicações lubrificadas com graxa

O modelo de vedação SKF Mudblock MUD7 é uma vedação de cassete, desenvolvida especificamente para aplicações pesadas lubrificadas com graxa em ambientes rigorosos e em condições operacionais difíceis.
As vedações SKF Mudblock MUD7 (fig. 1) foram desenvolvidas para uso em aplicações lubrificadas com graxa e proporcionam recursos que incluem:
  • diâmetro externo metade metal, metade borracha para uma retenção confiável da vedação no furo e um desempenho de vedação aprimorado
  • diâmetro interno de cobertura de borracha para desempenho de vedação aprimorado e fácil instalação
  • bucha de desgaste integrada
  • modelo patenteado de lábio SKF para maior vida útil do rolamento
  • batente que mantém a posição relativa entre a vedação e a bucha, além de funcionar como barreira contra contaminações
  • lábios radiais auxiliares para exclusão de contaminações
O modelo patenteado de lábio SKF possui uma geometria especial que combina um lábio tensionado por mola com um lábio axial. O modelo permite que o excesso de pressão na câmara do rolamento passe pelo lábio. Assim, o rolamento pode operar em temperaturas mais baixas, proporcionando uma vida útil mais longa.
SKF logo