Teste

A SKF realiza testes nas células climáticas das vedações SKF Mudblock em instalações mundiais nos EUA, na Europa e na Ásia. Realizamos testes próprios e testes de acordo com as especificações do cliente.
As vedações SKF Mudblock são projetadas, utilizando-se a Análise por Elementos Finitos (FEA) que proporciona soluções de projeto ideais. A FEA avalia:
  • o comportamento de tensão/esforço do lábio de vedação em condição deformada
  • as forças de contato do lábio
  • a pressão de abertura do lábio
  • o deslocamento dos lábios
  • a simulação de montagem da vedação e da bucha
SKF logo