Vedações HSS reforçadas sem alma de aço

Proteção confiável para rolamentos grandes

HSS
As novas vedações HSS sem alma de aço SKF foram especialmente desenvolvidas para proteger rolamentos grandes sob condições operacionais rigorosas em aplicações industriais pesadas, tais como laminadores, equipamentos de mineração ou turbinas eólicas. Elas apresentam um projeto de lábio de vedação comprovado e um novo conceito de reforço, oferecendo alta estabilidade, enquanto mantêm o benefício de uma vedação sem alma de aço capaz de acomodar imperfeições no furo do mancal.

As vedações HSS constituem uma linha de vedações com diferentes características de projetos e combinações, incluindo versões sólidas e partidas, SKF Springlock, SKF Springcover, diferentes conexões de mola e canais para lubrificações.

O processo de fabricação flexível permite a personalização dos tamanhos sem quantidade mínima e praticamente sem limites máximos para tamanhos métricos e em polegadas. Essa flexibilidade possibilita os mesmos prazos de entrega curtos das vedações padrão para dimensões personalizadas

Vedações HSS reforçadas sem alma de aço

SKF logo