Contaminações

As vedações com face metálica são geralmente usados em ambientes altamente contaminados, nos quais pode ocorrer acúmulo de lama na cavidade entre o mancal, os anéis de vedação e as arruelas Belleville. O acúmulo de lama pode acabar fazendo com que as arruelas Belleville sejam empurradas para fora de posição, ocasionando cargas de face inadequadas ou fazendo com que a lama seja bombeada após as arruelas Belleville.
As contaminações também podem causar abrasão às arruelas Belleville que, por sua vez, causam a deterioração do elastômero. Para minimizar o risco de falha da vedação devido à deterioração, é essencial selecionar o material adequado da arruela Belleville para a aplicação em questão.
SKF logo