Características de projeto

As vedações HDDF consistem de dois anéis de vedação metálicos idênticos e duas arruelas Belleville (molas de capa) semelhantes feitas de compostos de borracha fluorada e nitrílica, especificamente desenvolvidas para essas vedações (fig. 1). Os anéis de vedação são feitos de liga fundida resistente a desgaste e corrosão e possuem superfícies deslizantes e de vedação finamente acabadas.
As arruelas Belleville de borracha nitrílica ou fluorada proporcionam a vedação eficaz e o carregamento de face uniforme necessários no diâmetro do furo e no diâmetro externo. O diâmetro externo das arruelas adapta-se à forma do furo no qual elas são instaladas. É essencial que o diâmetro e a profundidade do furo estejam de acordo com as dimensões listadas na tabela de produtos. As tolerâncias adequadas entre o conjunto da vedação e seu componente conjugado são essenciais para garantir um desempenho de vedação adequado.
SKF logo