Vedações com face metálica

As vedações de face metálica SKF do tipo HDDF (fig. 1) foram desenvolvidos para uso em condições severas de serviço e em velocidades periféricas relativamente baixas. Elas oferecem proteção confiável contra contaminações sólidas e líquidas, bem como uma retenção do lubrificante à prova de vazamentos. Essas vedações foram desenvolvidas originalmente para veículos de estrada e fora-de-estrada, mas são consideradas igualmente adequadas para uma série de outras aplicações nas quais é necessária uma proteção eficaz contra areia, terra, lama, água, etc. (fig. 2). Essas aplicações incluem:
  • todos os tipos de betoneiras
  • equipamento para tratamento de areia
  • esteiras rolantes e outros equipamentos de construção
  • maquinaria agrícola
  • equipamento de lavagem
  • unidades de moagem e outros equipamentos de pulverização
  • equipamento para separação de minerais
  • equipamento de mineração
SKF logo