Instalação de vedações HDDF

O manuseio e instalação cuidadosa da vedação de face metálica é essencial para evitar o corte ou rasgo das arruelas elastoméricas Belleville ou quebra dos anéis de vedação de metal, que podem causar falha prematura da vedação e vazamento imediato. Também é essencial manter as faces de vedação livres de contaminações como sujeira ou fiapos. Observe cuidadosamente as instruções de instalação.

Preparação do mancal e da vedação

Todos os componentes da caixa em contato com as arruelas Belleville não devem ter contaminações (óleo, graxa, poeira, fiapos etc.), no momento da instalação da vedação. A SKF recomenda a utilização de um solvente que não seja à base de petróleo e um pano limpo e sem fiapos para limpar os componentes antes da instalação.
Todas as peças da vedação devem ser manuseadas com cuidado para evitar danos ou sulcos.

Procedimento de instalação

  1. Instale as arruelas Belleville no ressalto interno dos anéis de vedação metálicos (fig. 1).
  2. Empurre cada metade da vedação com cuidado (a arruela Belleville e o anel de vedação metálico) para dentro do mancal até que fique completamente assentada. Verifique se a vedação não está na diagonal e se as arruelas estão encaixadas uniformemente na parte inferior do furo do mancal. A instalação indevida da vedação pode acarretar carregamentos de face desiguais em torno da circunferência das faces da vedação, fazendo com que fiquem marcas ou com que os anéis de vedação fiquem separados, causando vazamento de óleo.
  3. Limpe ambas as faces do anel de vedação metálico com um pano limpo e sem fiapos e aplique uma película fina de óleo. Certifique-se de que o óleo seja aplicado em todas as superfícies, exceto nas faces do anel de vedação (fig. 2).
  4. Verifique se ambos os mancais são concêntricas e estão corretamente alinhados. As arruelas Belleville não devem ser removidas da parte inferior do mancal.
  5. Una as duas caixas com cuidado, evitando impactos fortes que possam arranhar ou quebrar os componentes da vedação.
  6. Por fim, mantenha metade da montagem estacionária enquanto gira a outra metade em pelo menos dez revoluções completas.

Nota

Esse procedimento permite que o instalador verifique se o mancal e as arruelas Belleville estão alinhadas. Se a vedação da montagem oscilar, será necessário desmontá-la e assegurar que as arruelas Belleville estão devidamente assentadas no mancal.
SKF logo