Requisitos de lubrificação

Um lubrificante deve ser aplicado nas superfícies dinâmicas de vedação de uma face metálica para evitar que fiquem marcas e cobrir pelo menos 30% da superfície de vedação, assim os anéis de vedação ficam lubrificados e resfriados de forma adequada. O lubrificante pode ser um detergente do tipo SAE 10W-40 ou óleo de base mineral que varie de 10 WT a 90 WT, dependendo da temperatura ambiente. Deve-se observar que alguns óleos contêm aditivos que os tornam incompatíveis com elastômeros, o que pode causar degradação das arruelas Belleville, principalmente quando expostas a temperaturas elevadas.
Embora os óleos minerais sejam os lubrificantes recomendados, um lubrificante de graxa também pode ser usado em algumas aplicações oscilantes ou de rotação baixa, em que a velocidade da superfície da face do vedante não ultrapasse 0,5 m/s (100 pés/min). Em velocidades mais altas, é necessário um lubrificante de óleo, não apenas para fornecer lubrificação às faces de vedação, mas também para manter frio os anéis de vedação.
SKF logo