Condições operacionais permitidas

Dependendo do modelo, as vedações de face metálica podem suportar cargas diferentes de pressão interna. No entanto, geralmente ela deve ser mantida abaixo de 0,25 MPa (35 psi). Outras recomendações relacionadas às condições operacionais de vedações com face metálica, como a temperatura e a velocidade, são apresentadas na tabela.
Para obter informações detalhadas sobre a resistência química em geral da borracha fluorada e nitrílica, consulte a seção Resistência química.
SKF logo