Resistência química

Informações sobre a resistência química são fornecidas na tabela, referente à resistência dos materiais do lábio de vedação SKF para a maioria das substâncias encontradas em aplicações industriais. As informações são baseadas em testes internos e na experiência dos usuários, bem como em informações dos fornecedores dos vários materiais. Salvo menção contrária, as informações são válidas para meios de pureza e qualidade comerciais.
A resistência química das vedações é influenciada pela temperatura, pressão e quantidade de meio presente. Outros fatores que são importantes na seleção de um material de lábio de vedação apropriado incluem:
  • o tipo de serviço (estático ou dinâmico)
  • a velocidade periférica do lábio de vedação
  • os materiais do eixo e do mancal
  • o acabamento da superfície de apoio da vedação
Como os fatores acima mencionados também influenciam a vida útil e o desempenho do vedante, as informações contidas na tabela de resistência química devem apenas ser consideradas aproximadas.
SKF logo