Princípios de seleção e aplicação de vedações

Vedações de eixo industriais são usados para vedar a abertura entre um componente giratório e outro estacionário, ou entre dois componentes em movimento relativo. As principais funções da vedação incluem:
  • Retenção do lubrificante
  • Exclusão de contaminações
  • Separação de dois meios diferentes
  • Vedação sob pressão
Para serem efetivos, as vedações de eixo industriais devem operar com um mínimo de atrito e desgaste, mesmo sob condições operacionais desfavoráveis. A fim de atender aos requisitos de diversas aplicações e condições operacionais diferentes, as vedações de eixo industriais SKF para componentes de máquina giratórios são fabricados com vários modelos, materiais e execuções. Cada um desses modelos e combinações de materiais apresenta propriedades específicas, tornando-os adequados a uma determinada aplicação.

Disponibilidade

A linha de vedações de eixo industriais da SKF compreende centenas de modelos e combinações de materiais diferentes. Os produtos exibidos neste capítulo e listados nas tabelas de produtos são os tipos e tamanhos de vedações mais comumente usadas.

Valores de referência

Como diversos fatores afetam simultaneamente o sistema de vedação e seu desempenho, todos os valores mostrados em gráficos e tabelas neste capítulo devem ser considerados apenas como referência, não sendo valores absolutos para aplicações práticas.
SKF logo