Temperaturas de funcionamento

Tanto temperaturas baixas quanto altas influenciam o desempenho da vedação. Em baixas temperaturas, o lábio de vedação perde sua elasticidade e torna-se duro e quebradiço. A eficiência de vedação diminui e a vedação torna-se mais suscetível a danos mecânicos.
Para aplicações nas quais as temperaturas são continuamente altas, devem ser utilizados materiais de lábio especiais para altas temperaturas, por exemplo, PTFE ou o material de borracha fluorada SKF, o SKF Duralife.
O atrito, a velocidade periférica, a viscosidade do meio que está sendo vedado, bem como a transferência de calor específica ao longo do eixo, influenciam a temperatura na posição de vedação e a temperatura entre o lábio e o filme lubrificante na superfície de apoio. As temperaturas altas geralmente levam a uma ruptura do filme lubrificante, resultando em lubrificação insuficiente, uma das causas mais comuns de defeitos prematuros de vedações.
A capacidade de vedação estática entre o diâmetro externo da vedação e do furo do mancal também podem ser afetada, caso esses componentes sejam feitos de diferentes materiais com coeficientes bem diferentes de expansão e encolhimento.
O diagrama 1 mostra as faixas de temperatura de funcionamento permitidas para materiais de lábio de vedação normalmente usados pela SKF.
SKF logo