Caixas e inserções

As caixas metálicas e reforços para vedações radiais de eixo SKF são fabricados por padrão a partir de aço-carbono laminado trefilado. As superfícies expostas são tratadas para proteção contra corrosão durante o manuseio e armazenamento normais.
As vedações radiais de eixo SKF que serão usados em ambientes corrosivos também podem ser projetados, sob encomenda, com uma caixa de aço inoxidável.
SKF logo