Materiais das vedações

As vedações de eixo industrial SKF geralmente são fabricadas a partir dos materiais listados na tabela. Esses materiais possuem características que os tornam especialmente adequados para as aplicações específicas.
Com a alteração da fórmula e da mistura, é possível modificar as características dos elastômeros em relação a:
  • resistência à expansão
  • elasticidade
  • resistência química
  • resistência térmica
  • comportamento no frio
  • a permeabilidade a gás
Os detalhes sobre a resistência química dos materiais dos lábios de vedação aos vários meios encontrados em operação podem ser encontrados na seção Resistência química.
SKF logo