Materiais do lábio de vedação

Além de seu modelo, o material de um lábio de vedação pode ter um impacto significativo sobre o desempenho e a confiabilidade da vedação. A SKF, portanto, fabrica vedações, utilizando uma variedade de materiais de lábios de vedação que atendem às necessidades de diferentes aplicações.
Geralmente, os lábios de vedação das vedações SKF são feitos de materiais elastômeros. Porém, termoplásticos como o politetrafluoroetileno (PTFE) estão ganhando importância. O PTFE é usado principalmente para vedações especiais destinadas a aplicações específicas, nas quais é exigida resistência térmica e química.
Um código é usado para a identificação do material do lábio de vedação das vedações SKF (tabela). O código também é indicado nas designações das vedações radiais de eixo métricos. Para vedações fabricadas a partir de uma combinação de materiais, é usada uma combinação de letras de código, como RD (borracha nitrílica e SKF Duralip).
SKF logo