Borracha nitrílica (R)

A expressão borracha nitrílica é utilizada em referência à borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR). Esse material apresenta propriedades muito boas e é um material de uso geral para lábios de vedação. Ele é um copolímero fabricado a partir da acrilonitrila e do butadieno que oferece boa resistência aos seguintes meios:
  • A maioria dos óleos minerais e graxas à base de óleo mineral
  • Combustíveis normais, como gasolina, diesel e óleos combustíveis leves
  • Óleos e gorduras animais e vegetais e água quente
A borracha nitrílica também tolera o funcionamento a seco do lábio de vedação por períodos curtos. A faixa de temperaturas de funcionamento permitidas para borracha nitrílica variam de -40 a 100 °C (de -40 a 210 °F). Por períodos curtos, temperaturas de até 120 °C (250 °F) são toleradas.
A SKF também oferece um composto especial de borracha nitrílica com uma temperatura que varia entre -55 e 110 °C (-65 e 230 °F).
SKF logo