Elastômero de poliacrilato

Os elastômeros de poliacrilato são mais resistentes ao calor que a borracha nitrílica ou o SKF Duralip. A faixa de temperaturas de funcionamento para elastômeros de poliacrilato ficam entre -40 e 150 °C (-40 e 300 °F) e, em alguns fluídos, o limite máximo pode ser estendido para 175 °C (345 °F). As vedações de poliacrilato são resistentes ao envelhecimento e ozônio e também são indicados para uso com lubrificantes que contenham aditivos EP. Elas não devem ser usadas para vedação de água, ácidos, bases alcalinas etc. O funcionamento a seco deve ser evitado.
SKF logo