Politetrafluoroetileno (PTFE)

O PTFE é um polímero termoplástico compatível com uma ampla variedade de lubrificantes e apresenta uma resistência química muito superior a de qualquer outro material de lábio de vedação. O PTFE tem uma superfície lisa e resistente à sujeira. As vedações com lábios de PTFE podem acomodar velocidades superficiais maiores e oferecer maior vida útil. As vedações podem tolerar funcionamento a seco e são especialmente valiosas em aplicações altamente contaminadas, em função de sua excelente capacidade de exclusão. O PTFE é usado para elementos de vedações auxiliares ou para lábios de vedação principais em aplicações especiais. Para obter o desempenho ideal, os elementos de vedações de PTFE necessitam de uma superfície de apoio de vedação de alta qualidade e cuidado extra durante a instalação. A faixa de temperaturas de funcionamento normais variam entre -70 e 200 °C (-90 e 390 °F), mas podem chegar a 250 °C (480 °F).

Aviso

Em temperaturas acima de 300 °C (570 °F), todos os elastômeros fluorados e compostos de PTFE liberam vapores nocivos. Isso pode ocorrer, por exemplo, se um maçarico de solda for utilizado na remoção de um rolamento. Embora os vapores sejam produzidos somente em altas temperaturas, uma vez aquecidos, o manuseio das vedações será perigoso, mesmo após terem esfriado. Se for necessário manusear as vedações de PTFE ou de elastômero fluorado que foram submetidos às altas temperaturas mencionadas acima, as seguintes precauções de segurança deverão ser observadas:
  • Luvas e óculos de proteção sempre devem ser usados.
  • Os restos das vedantes devem ser colocados em um contêiner plástico fechado a vácuo marcado "Material cáustico".
  • Siga as precauções de segurança inclusas nas especificações de segurança do material, que podem ser fornecidas mediante solicitação.

Se houver contato com a pele, ela deve ser lavada com sabão e água em abundância. Lave os olhos com bastante água se esses materiais atingirem seus olhos. Um médico deve sempre ser consultado. Isso também se aplica a vapores que tiverem sido inalados.
SKF logo