Borracha de silicone

A borracha de silicone se caracteriza por uma resistência térmica alta, podendo suportar temperaturas que variam entre -70 e 160 °C (-90 e 320 °F). A borracha de silicone absorve lubrificantes, minimizando o atrito e o desgaste. As vedações de borracha de silicone da SKF são especialmente indicadas para aplicações com temperaturas muito baixas ou muito altas e para vedação com baixo atrito de arranjos de rolamentos. No entanto, elas não são muito resistentes a óleos oxidados ou a determinados aditivos EP, devendo ser protegidas contra substâncias abrasivas. Lábios de vedação feitos de borracha de silicone não devem ser expostos ao funcionamento a seco.
SKF logo