SKF Bore Tite Coating

A SKF Bore Tite Coating é um selante acrílico à base de água disponível na maioria das vedações com caixa metálica da SKF. O selante é usado como uma cobertura no diâmetro externo do vedante. A SKF Bore Tite Coating é flexível e tem uma espessura de 0,03 a 0,07 mm (0,0012 a 0,0028 pol) para compensar pequenas imperfeições na superfície do furo do mancal. A diretriz geral da Rubber Manufacturers Association (RMA) é que, se a textura da superfície do furo for maior que Ra 2,5 µm (100 µin.), deve ser usado um selante. Esse selante pode ser usado em temperaturas de até 200 °C (390 °F), e é compatível com a maioria dos óleos, graxas, ácidos aquosos e bases alcalinas, soluções alcoólicas e glicólicas. Observe que a SKF Bore Tite Coating não é compatível com soluções aromáticas, cetonas ou ésteres. O contato com essas substâncias, entretanto, terá pouco ou nenhum efeito se removido rapidamente.
SKF logo