Arranjo

As vedações em eixos verticais normalmente estão mais expostos a contaminações como, por exemplo, água de chuva, do que vedantes em eixos horizontais. A retenção de óleo é mais desafiadora em vedações instaladas em eixos verticais. De maneira geral, entretanto, todas as vedações listadas nas tabelas de produtos são adequadas para uso em eixos horizontais e verticais.
Os anéis em V (fig. 1 e fig. 2) possuem um ajuste interferente no eixo e giram com ele. Eles possuem uma ação defletora e são, portanto, especialmente indicados como vedações principais ou secundárias em eixos verticais. Arranjos de vedação altamente eficientes, como, por exemplo, para bombas submersíveis, podem ser obtidos com o uso de vedações radiais de eixo dispostos em tandem com um anel em V para proteção adicional contra contaminações (fig. 3).
Em velocidades relativamente pequenas, as vedações HDDF com face metálica (fig. 4) retêm de forma eficaz a graxa e o óleo e evitam a entrada de contaminações em eixos verticais.
SKF logo