Movimento axial

O movimento axial do eixo em relação ao furo do mancal não prejudica a capacidade de vedação das vedações radiais de eixo (fig. 1), desde que a superfície total em contato com o lábio tenha a mesma qualidade no que se refere à dureza e ao acabamento de superfície.
A quantidade de movimento axial que pode ser acomodada por anéis em V, vedações de fixação axial e vedações HDDF é limitada pelo deslocamento permitido da vedação em relação à sua superfície de apoio.
SKF logo