Velocidades periférica e rotacional

A velocidade da vedação é determinada pelo modelo e pelo material do lábio de vedação, assim como pelo material e a condição do eixo. Todos esses fatores influenciam a geração de calor na superfície de apoio da vedação. A lubrificação do lábio de vedação e as características do lubrificante também influenciam diretamente na geração de calor, pois influenciam diretamente a dissipação de calor.
O diagrama 1 mostra uma comparação das velocidades periféricas permitidas para vários modelos de vedação, supondo um funcionamento normal da vedação, da retenção de graxa ou óleo e nenhuma diferença de pressão na vedação.
SKF logo