Exclusão de contaminações

As vedações radiais de eixo usadas principalmente para a exclusão de contaminações devem ser instaladas com o lábio apontando para fora. Quando for necessária proteção adicional, a SKF recomenda um modelo de vedação que incorpore um lábio auxiliar, como as vedações HMSA10 ou CRWA1.
Em condições de funcionamento exigentes, recomenda-se as vedações SKF WAVE (fig. 1) com recursos hidrodinâmicos. Para aprimorar a eficiência da vedação, é possível dispor duas vedações de um só lábio em tandem (fig. 2) ou usar uma vedação de lábio duplo, como a vedação HDSE1 (fig. 3).
Os anéis em V (fig. 4) são usados principalmente para excluir contaminações. Essas vedações, que atuam como defletores, giram com o eixo e a vedação em uma superfície perpendicular ao eixo.
Os anéis em V e as vedações de fixação axial são normalmente usadas como vedações secundárias para proteger as vedações principais de contaminações grossas.
Nenhum desses arranjos de vedação destina-se à retenção de óleo.
SKF logo