Projeto da superfície de apoio

O desempenho e a vida útil de uma vedação são bastante influenciadas por:
  • material e dureza do eixo
  • grau de tolerância e acabamento da superfície do eixo
  • desvio dinâmico e desalinhamento entre eixo e furo
Uma superfície de eixo muito lisa pode levar ao esgotamento de lubrificação, enquanto uma superfície de eixo muito áspera pode acelerar o desgaste do lábio de vedação. A superfície do eixo deve ser usinada sem direcionalidade, pois isso pode causar vazamentos dependendo da direção da rotação. O desvio dinâmico e o desalinhamento entre eixo e furo causam uma carga radial desigual na circunferência do lábio de vedação. Em função disso, o lábio de vedação, especialmente em velocidades altas, não poderá seguir o eixo. Isso, por sua vez, produzirá uma fresta entre o lábio de vedação e o eixo, causando a redução da capacidade de vedação.
Diferentemente dos vedantes radiais de eixo, os anéis em V e as vedações de fixação axial não são afetados por desvios normais de coaxialidade ou radiais.
SKF logo