Seleção do projeto e do material da vedação

A seleção do projeto e do material adequado da vedação depende das condições operacionais da aplicação, como:
  • temperatura
  • velocidade
  • tipo de lubrificante
  • orientação, vertical ou horizontal
  • desvio e desalinhamento entre eixo e furo
Como a influência de uma condição de funcionamento geralmente domina o processo de seleção da vedação, não há regras universais para determinar o tipo e o modelo adequado de vedação para uma determinada aplicação. Esta seção descreve como as condições operacionais afetam o desempenho da vedação e sua vida útil, fornece também orientações sobre a seleção da vedação mais adequado para uma determinada aplicação.
As vedações radiais de eixo SKF padrão e suas principais características e condições operacionais permitidas estão listados na Tabela de seleção de vedações, para aplicações industriais em geral, e na Tabela de seleção de vedações para aplicações industriais pesadas.
SKF logo