Restrições de instalação

Em aplicações nas quais não é possível instalar a vedação através da extremidade do eixo, pode ser usado um anel em V ou qualquer outro modelo HS ou HSF bipartido. Para obter mais informações, consulte as seções vedações HSF reforçadas com tecido e vedações HS totalmente em borracha.
Após o posicionamento no eixo, o HS e o HSF são presos por uma mola e conector de mola. As vedações devem ser retidas axialmente no furo do mancal por uma placa de cobertura inteiriça ou bipartida.
As vedações radiais de eixo HS bipartidos são adequadas para velocidades periféricas de até 7,5 ou 10 m/s (1.480 ou 1.970 pés/min), dependendo do modelo, e estão disponíveis para diâmetros de eixo de até aproximadamente 4.570 mm (180 pol).
Como os anéis em V são elásticos, eles podem ser esticados e por isso são fáceis de instalar, mesmo em aplicações onde precisem ser passados por cima de outros componentes (fig. 1). Porém, caso a substituição de um anel em V exigir uma remoção demorada de vários componentes, é vantajoso instalar um ou dois anéis em V substitutos no eixo desde o início (fig. 2). Quando chegar a hora de substituir um anel em V desgastado, será possível cortá-lo e removê-lo para instalação do anel em V substituto.
SKF logo