Espaço limitado

Em muitos casos, o espaço disponível é insuficiente para que uma vedação radial de eixo tenha as dimensões de acordo com a norma ISO 6194-1 ou DIN 3670. Nessas situações, devem ser usados os modelos especiais de vedação radial de eixo (fig. 1).
Os anéis em V (fig. 2) também são adequados para aplicações com espaço limitado, pois podem ser posicionados fora da posição real da vedação. Os anéis em V vedam axialmente exercendo uma pressão leve sobre a superfície de apoio, que pode ser um componente de máquina estacionário ou rotativo.
Em aplicações com diâmetros de eixo grandes, as vedações HS8 são uma opção adequada para espaços limitados (fig. 3).
SKF logo