Diferenças de pressão

Ao ser submetido a uma diferença de pressão, a vedação deve resistir à carga radial adicional gerada pela pressão. Se a vedação não for projetada para resistir à pressão, ela será forçado contra o eixo, aumentando a carga radial, a temperatura sob o lábio, o atrito e o desgaste da vedação e superfície de apoio, diminuindo a sua vida útil.
As vedações padrão são reguladas para não mais que 0,07 MPa a 5 /m/s (10 psi a 1.000 pés/min), mas a SKF oferece as vedantes com perfil de pressão CRW5 e CRWA5 que podem acomodar 0,34 MPa a 5 m/s (50 psi a 1.000 pés/min). Além de 0,34 MPa (50 psi), a SKF oferece uma linha de vedações de PTFE de encomenda especial que pode acomodar mais de 3,5 MPa (500 psi).
Em aplicações com diferenças de pressão, as vedações de eixo devem ser presas axialmente no lado de baixa pressão para que se evite que eles se movimentem axialmente. Isso pode ser realizado com a instalação de uma vedação em um chanfro (fig. 1) ou usando um anel de retenção.
SKF logo