Retenção e exclusão

Em muitas aplicações, a exclusão dos agentes contaminantes é tão importante quanto a retenção do lubrificante. As vedações com um lábio auxiliar, como os HMSA10 (fig. 1), são adequadas para estas aplicações.
Outra opção é usar duas vedações instaladas em direções contrárias (fig. 2 e fig. 3) ou dois anéis em V opostos (fig. 4) com uma arruela espaçadora.
Sob condições operacionais extremamente exigentes, a SKF recomenda a utilização das vedações HDDF com face metálica (fig. 5), desde que a velocidade de deslizamento das superfícies conjugadas fique dentro do intervalo permitido.
SKF logo