Separação de dois líquidos

Existem duas soluções adequadas para quando uma aplicação precisa impedir que dois líquidos entrem em contato. Essas soluções, que dependem da disponibilidade de espaço e da eficiência necessária, incluem:
  • o uso de duas vedações separadas (fig. 1 e fig. 2), posicionadas com seus lábios voltados para direções contrárias
  • o uso das vedações de lábio duplo HDSD1 (fig. 3)
Em ambas as alternativas, os lábios de vedação precisam ser tensionados por mola. Ao utilizar uma vedação HDSD, é muito importante dispor dos meios para a lubrificação dos lábios de vedação, ou seja, a cavidade entre os lábios de vedação deve ser preenchida com graxa antes da instalação ou durante a operação, por meio de orifícios de lubrificação perfurados na caixa metálica até a cavidade.
SKF logo