Limpeza e manutenção

Caso a limpeza seja necessária, os produtos elastômeros devem ser limpos com água quente com sabão, não ultrapassando os 30 °C (85 °F), e deixado para secar em temperatura ambiente.
Solventes como tricloroetileno, tetracloreto de carbono ou hidrocarbonetos não devem ser utilizados, como também não devem ser utilizados objetos afiados, escovas de aço, lixas ou folha de esmeril.
Combinações de elastômero/metal podem ser limpas com uma mistura de 1:10 de glicerina e álcool.
SKF logo