Armazenamento e manuseio de vedações

As orientações para o armazenamento e a limpeza das vedações são válidas para materiais elastômeros sintéticos e naturais e estão de acordo com as normas ISO 2230 e DIN 7716. As orientações de armazenamento definidas na DIN 7716 são válidas para armazenamento de longo prazo.
Condições de armazenamento desfavoráveis e o manuseio inadequado podem alterar as propriedades físicas da maioria dos produtos feitos de borracha sintética ou natural. Isso pode ocasionar o endurecimento ou amolecimento, deformação permanente, descascamento ou rachaduras, que podem levar a uma vida útil mais curta ou inutilizar completamente os produtos. Essas alterações podem ser provocadas pelo armazenamento dos produtos sob tensões ou cargas ou pela influência de oxigênio, ozônio, calor, luz, umidade ou solventes. Quando armazenados adequadamente, os produtos elastômeros geralmente mantêm suas propriedades por vários anos.
SKF logo